Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite B (mm) | Cage Kennzeichnung | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | lichte Höhe Bezeichner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6700 | 49000 | 68900 | 1.164 | 92 | 1.5 | 2.04 | 25 | - | 62.. | 15 | 113 | 10,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
860.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5600 | 64000 | 87100 | 1.738 | 106 | 2 | 2.5 | 28 | - | 62.. | 17 | 130 | 9,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
990.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 73500 | 101000 | 2.14 | 112 | 2 | 2.8 | 30 | - | 62.. | 18 | 138 | 8,500 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,507.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 81500 | 114000 | 2.492 | 118 | 2.1 | 3 | 32 | - | 62.. | 19 | 147 | 8,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,688.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | 93000 | 127000 | 3.032 | 124 | 2.1 | 3.35 | 34 | - | 62.. | 20 | 155 | 7,500 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,607.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | 118000 | 151000 | 5.01 | 138 | 2.1 | 4 | 38 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 62.. | 22 | 172 | 6,700 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | ||
1,914.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3600 | 216000 | 229000 | 5.64 | 160 | 3 | 6.3 | 40 | - | 62.. | 26 | 198 | 5,600 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
890.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 68000 | 111000 | 2.503 | 94.9 | 2 | 2.8 | 35 | - | 63.. | 14 | 125 | 9,500 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
952.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6300 | 68000 | 111000 | 2.924 | 94.9 | 2 | 2.8 | 35 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 14 | 125 | 9,500 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | ||
1,074.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 86500 | 130000 | 3.627 | 108 | 2.1 | 3.25 | 39 | - | 63.. | 16 | 142 | 8,500 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,560.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 86500 | 130000 | 4.131 | 108 | 2.1 | 3.25 | 39 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 16 | 142 | 8,500 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | ||
1,149.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5300 | 86500 | 130000 | 4.131 | 108 | 2.1 | 3.25 | 39 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 16 | 142 | 8,500 | C4 | Messing | lichte Höhe größer ist als C3 | ||
1,521.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 96500 | 140000 | 4.07 | 114 | 3 | 3.55 | 41 | - | 63.. | 17 | 151 | 8,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,156.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5000 | 96500 | 140000 | 4.935 | 114 | 3 | 3.55 | 41 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 17 | 151 | 8,000 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | ||
1,181.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4800 | - | 151000 | 4.903 | 121 | 3 | 3.8 | 43 | - | 63.. | 18 | 159 | 7,500 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,324.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 118000 | 159000 | 5.653 | 127 | 3 | 4.15 | 45 | - | 63.. | 19 | 168 | 7,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,367.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 118000 | 159000 | 6.522 | 127 | 3 | 4.15 | 45 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 19 | 168 | 7,000 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal | ||
1,417.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4500 | 118000 | 159000 | 6.522 | 127 | 3 | 4.15 | 45 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 19 | 168 | 7,000 | C4 | Messing | lichte Höhe größer ist als C3 | ||
1,473.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4300 | 140000 | 174000 | 6.984 | 135 | 3 | 4.75 | 47 | - | 63.. | 20 | 180 | 6,700 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
1,793.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3800 | 180000 | 203000 | 9.318 | 138 | 3 | 5.7 | 50 | - | 63.. | 22 | 172 | 6,000 | C3 | Stahl | lichte Höhe größer als normal | ||
2,155.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3400 | 186000 | 208000 | 14.569 | 164 | 3 | 5.7 | 55 | Käfig aus massivem Messing , kugelgeführt | 63.. | 24 | 215 | 5,600 | C3 | Messing | lichte Höhe größer als normal |
Loading...
Maßeinheit | Metrische Baureihe | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Design | Rillenkugellager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Form | Zylindrisch |
Gewichtseinheit | kg | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Keine Abdeckung oder Dichtung | Anzahl | 84821090 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Technisches Material | Stahl mit isolierender Aluminiumoxidbeschichtung |
Norm | DIN 625 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite B(mm)
Cage Kennzeichnung
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
lichte Höhe Bezeichner
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften