REXNORD-Duplex-Rollenketten mit geraden Laschen DIN 8187 / DIN 8188

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

45110B-2 GL

Teilenummer
45110B-2 GL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.88 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Glieder 2 Werkstoff Stahl Zolltarif - Gewicht(kg) 1.97
Einzelkomponenten A, B, E, L Design europäisch Länge(mm) 16.59
Lagerfläche f(cm²) 1.34 Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 73151190 Norm DIN 8187/ISO 606, europäischer Modell Breite über innerem Glied b2(mm) 13.28
Durchmesser des Stiftes d2(mm) 5.08 Breite (Zoll) b1(Zoll) 3/8 Zugfestigkeit(kN) 44.5
Innenbreite b1(mm) 9.65 Tonhöhe (Zoll) p(Zoll) 5/8 Typ 10B-2
Durchmesser der Rolle d1(mm) 10.16 Modellreihen RexPro Stiftlänge a1(mm) 35.5
Maximale Stiftlänge a2(mm) 38.6 Link Höhe g(mm) 13.9 Zolltarif - Herkunftsland DE
Kennzeichnung 019381 Wartung erforderlich Ja

Sie befinden sich auf der Seite für REXNORD-Duplex-Rollenketten mit geraden Laschen DIN 8187 / DIN 8188, die Teilenummer ist 45110B-2 GL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45110B-2 GL.

Technischer Support