Rohrverschraubung / GZ□□□

Rohrverschraubung / GZ□□□

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 32 - 67 mm | 32 - 52 mm



Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 42 auf. Ihre Länge liegt zwischen 32 und 67 mm oder zwischen 32 und 52 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GZ06LCF
GZ06SCF
GZ08LCF
GZ08SCF
GZ10LCF
GZ10SCF
GZ12LCF
GZ12SCF
GZ14SCF
GZ15LCF
GZ16SCF
GZ18LCF
GZ20SCF
GZ22LCF
GZ25SCF
GZ28LCF
GZ30SCF
GZ35LCF
GZ38SCF
GZ42LCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 S1 L2 L1 D3 Modellreihen T Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

32.82 €

1 5 Arbeitstage 5000.02961432322.5LM 12×1.573079290PL

39.17 €

1 5 Arbeitstage 8000.04261733322.5SM 14×1.573079290DE

34.60 €

1 5 Arbeitstage 5000.04481732324LM 14×1.573079290PL

41.54 €

1 5 Arbeitstage 8000.05481934334SM 16×1.573079290PL

35.85 €

1 5 Arbeitstage 5000.053101933336LM 16×1.573079290PL

42.72 €

1 5 Arbeitstage 8000.073102235336SM 18×1.573079290PL

38.45 €

1 5 Arbeitstage 4000.072122233338LM 18×1.573079290PL

45.71 €

1 5 Arbeitstage 6300.095122438368SM 20×1.573079290PL

58.58 €

1 5 Arbeitstage 6300.133142741399SM 22×1.573079290DE

42.98 €

1 5 Arbeitstage 4000.131527383810LM 22×1.573079910PL

54.05 €

1 5 Arbeitstage 6300.1721630423911SM 24×1.573079290PL

47.37 €

1 5 Arbeitstage 4000.1671832383613LM 26×1.573079290PL

63.38 €

1 5 Arbeitstage 4200.262036484414SM 30×2.073079290PL

54.05 €

1 5 Arbeitstage 2500.2432236444217LM 30×2.073079290PL

81.08 €

1 5 Arbeitstage 4200.4762546534618SM 36×2.073079290DE

81.23 €

1 5 Arbeitstage 2500.3162841484622LM 36×2.073079290PL

118.95 €

1 5 Arbeitstage 4200.623050625223SM 42×2.073079290DE

96.28 €

1 5 Arbeitstage 2500.4513550524828LM 45×2.073079290DE

133.52 €

1 5 Arbeitstage 4200.8473860675230SM 52×2.073079290DE

116.89 €

1 5 Arbeitstage 2500.7464260575234LM 52×2.073079290DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Beinhaltet alle Einzelteile Auftragskennzeichen GZ
Oberfläche Cr (VI) - frei Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support