Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannungsklasse (mm) | Genauigkeitsklasse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V1 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V2 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V2 | ||
214.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | G1 | V3 | ||
194.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | G2 | V3 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V3 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V3 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V4 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V4 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V4 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V4 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V4 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G0 | V5 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | V5 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G2 | V5 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G3 | V5 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | G4 | V5 |
Loading...
Breite - Führungsschiene(mm) | 70 | [H] Höhe - Montage(mm) | 36 | Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch(N) | 33500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch(N) | 82000 | Länge L(mm) | 107 | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja | Zolltarifgewicht(kg) | 0,85 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannungsklasse(mm)
Genauigkeitsklasse(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften