Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F505-B-L |
F506-B-L |
F507-B-L |
F508-B-L |
F509-B-L |
F510-B-L |
F511-B-L |
F512-B-L |
F513-B-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Dicke von Flansch (mm) | Flanschbreite (mm) | Höhe Flansch (mm) | Größe der Befestigungsschrauben | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 52 | 55 | 10 | 110 | 100 | M10 | 1,2 | ||
76.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 62 | 57 | 12 | 130 | 117 | M10 | 1,6 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 72 | 60 | 12 | 145 | 130 | M12 | 2 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 80 | 66 | 12 | 160 | 143 | M12 | 2,7 | |||
103.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 85 | 70 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3,6 | ||
138.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | 90 | 70 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3,3 | ||
167.22 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 100 | 76 | 16 | 190 | 170 | M12 | 4,2 | ||
192.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 110 | 78 | 16 | 206 | 185 | M12 | 4,6 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 120 | 79 | 16 | 219 | 198 | M12 | 5,3 |
Loading...
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Dicke von Flansch(mm)
Flanschbreite(mm)
Höhe Flansch(mm)
Größe der Befestigungsschrauben
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften