Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7013 ACD/P4AQBCA |
71908 ACD/P4AQBCA |
71914 ACD/P4AQBCC |
71916 ACD/P4AQBCC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Vorspannung | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,433.89 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 100 | 72 | 1680.0 | extra leicht | 7316570078206 | 70… | ||
862.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 62 | 48 | 466.0 | extra leicht | 7316570983999 | 719… | ||
1,595.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 100 | 64 | 1308.0 | Mitte | 7316571093260 | 719… | ||
1,708.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 110 | 64 | 1470.0 | Mitte | 7316570369724 | 719… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Kontaktwinkel | 25 | Art | Vierer-Satz |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Tandem/O | Genauigkeitsklasse | P4A | Zolltarifnummer | 84821090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Vorspannung
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften