Hersteller-Teilenummer: YET 206-103 CWU
Marke: SKF
Preis: 24.87 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YET 206-103 CWU
[d] Innendurchmesser(mm) | 30.162 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 62 | [B] Breite(mm) | 23.8 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Stahl | Gewicht(g) | 300.0 | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C |
Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C | Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Spannlager montieren | Klemmring |
Abdichtung | beidseitig | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | NBR |
Breite2 in mm | 18 | GTIN/EAN | 7316570220568 | Serie | YET… |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YET 206-103 CWU / beidseitig Dichtung / Stellschraubenhülse / zöllig / Stahl, die Teilenummer ist YET 206-103 CWU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YET 206-103 CWU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften