Hersteller-Teilenummer: YAR 206-2RFGR/HV
Marke: SKF
Preis: 153.61 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
YAR 206-2RFGR/HV
[d] Innendurchmesser(mm) | 30 | [D] Aussendurchmesser(mm) | 62 | [B] Breite(mm) | 38.1 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Ringe | Rostfreier Stahl | Gewicht(g) | 297.0 | Temperaturbereich in °C, von | -45,000 °C |
Temperaturbereich in °C, bis | 150,000 °C | Käfigmaterial | Kunststoff | Spannlager montieren | Gewindestifte |
Abdichtung | 2RFGR | Art | nachschmierbar | Dichtungsmaterial | FDA-Gummi/rostfreier Stahl |
Breite2 in mm | 18 | GTIN/EAN | 7316574832385 | Serie | YAR…-2RFGR |
Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager / YAR 206-2RFGR/HV / rostfreier Stahl / 2RFGR / Food-Line / Food-Line, die Teilenummer ist YAR 206-2RFGR/HV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YAR 206-2RFGR/HV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften