Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40000880 |
40005802 |
40007272 |
40007890 |
40007892 |
40008154 |
40008156 |
50024349 |
50027512 |
50030463 |
50030467 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Glieder | Norm | Kettenaufbau | Gewicht (g) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | - | Standard | 1550.0 | Standard | ||
20.61 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | DIN 8187/8188 | - | 1828.0 | Standard | ||
12.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | DIN 8187/8188 | - | 1160.0 | Standard | ||
24.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | DIN 8187/8188 | - | 2290.0 | Standard | ||
37.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | DIN 8187/8188 | - | 3370.0 | Standard | ||
62.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | DIN 8187/8188 | - | 2010.0 | Rostfreier Stahl | ||
136.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | DIN 8187/8188 | - | 2500.0 | Rostfreier Stahl | ||
103.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | DIN 8187/8188 | - | 1200.0 | Standard | ||
236.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | DIN 8187/8188 | - | 3415.0 | Standard | ||
78.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | DIN 8187/8188 | - | 1170.0 | Standard | ||
196.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | DIN 8187/8188 | - | 2291.0 | Standard |
Loading...
Steigung | 19.05 | Zolltarifnummer | 73151190 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Glieder
Norm
Kettenaufbau
Gewicht(g)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften