O-Ring, NBR75

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
94X8-NBR75
120,​5X12-NBR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke in mm Gewicht
(g)

4.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -829.8

18.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 120.51258.848

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300 Härte in Shore 75

Technischer Support