Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
371222 |
49072922 |
49072923 |
49072925 |
49072926 |
49305882 |
49327810 |
49376314 |
49381210 |
49381326 |
49394026 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (Ø) | Breite (mm) | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8.7 | 14 | 1 | - | 0.7 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4,5 | 7 | 1 | - | 0.13 | |
5.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7.3 | 10.2 | 1 | - | 0.281 | |
5.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 14.7 | 22 | 1.5 | - | 2 | |
6.05 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 22.7 | 30 | 2 | - | 3.9 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8.7 | 13 | 1 | - | 0.48 | |
5.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5.7 | 9 | 1 | - | 0.26 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20.5 | 28 | 2 | UA | 3.4 | |
6.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20.7 | 28 | 1.5 | - | 2.73 | |
6.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28,7 | 37 | 2 | - | 5.81 | |
10.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 42.7 | 53 | 3 | - | 15.83 |
Loading...
Härte in Shore | 72 | Werkstoff | NBR | Zolltarifnummer | 40169300 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Breite(mm)
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften