Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
NORGREN stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Gewindeausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPP | ||
12.35 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPP | ||
13.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPP | ||
16.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPP | ||
11.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPP | ||
12.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPP | ||
14.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPP | ||
17.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPP | ||
12.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPP | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPP | ||
14.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPP | ||
17.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPP | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPP | ||
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPP | ||
15.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPP | ||
18.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPP | ||
16.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPP | ||
16.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPP | ||
20.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPP | ||
10.80 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPT | ||
13.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPT | ||
16.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | BSPT | ||
11.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPT | ||
12.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPT | ||
14.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPT | ||
17.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | BSPT | ||
12.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPT | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPT | ||
14.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPT | ||
17.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | BSPT | ||
13.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPT | ||
14.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPT | ||
15.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPT | ||
18.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | BSPT | ||
16.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPT | ||
16.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPT | ||
20.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | BSPT |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Maximaler Betriebsdruck(Stab) | 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Gewindeausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften