Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.9 - 10 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm
Die Push-In-Regler (AUS) von NORGREN ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Regler haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.9 bis 10 bar verwendet werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C0KB00405 |
C0KB00418 |
C0KB00428 |
C0KB00605 |
C0KB00618 |
C0KB00628 |
C0KB00638 |
C0KB00818 |
C0KB00828 |
C0KB00838 |
C0KB00848 |
C0KB01028 |
C0KB01038 |
C0KB01048 |
C0KB01228 |
C0KB01238 |
C0KB01248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O/D Rohrlänge (mm) | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | M5 | ||
7.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | G1/8 | ||
8.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | G1/4 | ||
6.04 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | M5 | ||
10.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | G1/8 | ||
10.38 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | G1/4 | ||
12.82 € | 5 | 5 Arbeitstage | 6 | G3/8 | ||
12.67 € | 5 | 5 Arbeitstage | 8 | G1/8 | ||
12.75 € | 10 | 5 Arbeitstage | 8 | G1/4 | ||
18.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | G3/8 | ||
19.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | G1/2 | ||
15.49 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | G1/4 | ||
19.13 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | G3/8 | ||
21.64 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | G1/2 | ||
22.18 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G1/4 | ||
22.42 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G3/8 | ||
25.64 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | G1/2 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0 - 60 | Betriebsdruckbereich(Stab) | -0.9 - 10 | Korpus | Kunststoff PBT |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | ISO Rc | Serie | Pneufit C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O/D Rohrlänge(mm)
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften