Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2290-1-GR |
2290-2-GR |
2290-3-GR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Identifikationsnummer. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1. für zweiteilige Scharniere | 16.0 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2. für dreiteilige Scharniere. mit kurzem Mittelflügel | 27.0 | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3. für dreiteilige Scharniere. mit verlängertem Mittelflügel | 32.0 |
Loading...
l3 | 33 | l4 | 1 | l5 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
l6 | 7.5 | l7 | 1.5 | d1 | 6 |
d2 | 6.15 | d3 | 13.9 | d4 | 8 |
l1 | 60 | Farbe | GR | d5 | 7.8 |
l2 | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Identifikationsnummer.
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften