Zylindergriffe / GN 798.8 / Stahl, PA / abgestuft / klappbar / Innengewinde

Zylindergriffe / GN 798.8 / Stahl, PA / abgestuft / klappbar / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gewindegröße] M6



Mit den Umleg-Zylindergriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Verfügbar sind die Gewindegrößen: M6.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
798.8-KT-22
798.8-KT-24
798.8-KT-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l2 l1 Durchmesser des Griffs d1 Gewicht
(g)

36.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 82732284.0

36.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 97882471.0

38.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1079825111.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

d3 20 l3 22 l4 13
RoHS Ja d2 M 6 l5 5.5

Technischer Support