Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Typ | Fußdurchmesser d1 | s | l1 | Belastbarkeit | x1 | d2 | l2 | Gewicht (g) | d3 | Radius r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 267.0 | 11 | R20 | |
13.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 80 | 3 | 15 | - | 20. 20 | 25.5 | 4.6 | 287.0 | 11 | R20 | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 80 | - | 15 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 270.0 | 11 | R20 | |
17.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 100 | - | 17.5 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 445.0 | 13 | R20 | |
19.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 100 | 4 | 17.5 | - | 30. 30 | 25.5 | 4.6 | 489.0 | 13 | R20 | |
17.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 100 | - | 17.5 | 80. 80 | - | 25.5 | 4.6 | 452.0 | 13 | R20 | |
25.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 835.0 | 16 | R25 | |
30.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 125 | 5 | 21 | - | 50. 50 | 32 | 5.8 | 917.0 | 16 | R25 | |
26.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 125 | - | 21 | 130. 130 | - | 32 | 5.8 | 845.0 | 16 | R25 | |
45.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 160 | - | 27 | 180. 180 | - | 38.5 | 7 | 1704.0 | 20.5 | R30 | |
52.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 160 | 6 | 27 | - | 70. 70 | 38.5 | 7 | 1868.0 | 20.5 | R30 | |
46.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 160 | - | 27 | 180. 180 | - | 38.5 | 7 | 1725.0 | 20.5 | R30 | |
69.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | A. ohne Gummiunterlage | 200 | - | 33 | 230. 230 | - | 45 | 7.9 | 3255.0 | 25.5 | R35 | |
82.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | B. mit Gummiunterlage | 200 | 8 | 33 | - | 110. 110 | 45 | 7.9 | 3581.0 | 25.5 | R35 | |
71.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | C. mit O-Ring | 200 | - | 33 | 230. 230 | - | 45 | 7.9 | 3282.0 | 25.5 | R35 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ
Fußdurchmesser d1
s
l1
Belastbarkeit
x1
d2
l2
Gewicht(g)
d3
Radius r
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften