• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Öler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTL 1
KTL 2
KTL 3
TL 0
TL 1
TL 2
TL 3
TL 4
TL 5
TL A3
TX L49
TX L60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
BSPP Innengewinde Länge
(mm)
Max. Betriebsdruck
(Bar)
Höhe
(mm)

29.75 €

1 7 Arbeitstage 100G 1/42001255

36.48 €

1 7 Arbeitstage 115G 3/82301280

42.92 €

1 7 Arbeitstage 130G 1/22701290

33.10 €

1 7 Arbeitstage 55G 1/81421252

25.68 €

1 7 Arbeitstage 54G 1/41441252

33.50 €

1 7 Arbeitstage 70G 3/82001265

36.72 €

1 7 Arbeitstage 80G 1/22001280

109.37 €

1 7 Arbeitstage 110G 3/429512110

109.37 €

1 7 Arbeitstage 110G 129512110

75.50 €

1 7 Arbeitstage 90G 1/23002090

425.62 €

1 7 Arbeitstage 150G 1 1/230517135

1,989.17 €

1 7 Arbeitstage 200G 234517200

Loading...

  1. 1

Technischer Support