Programmierbares Kondensatablassventil

Programmierbares Kondensatablassventil
Die Ventile sind unverzichtbare Komponenten zum Öffnen und Schließen eines Kreislaufs.An verschiedenen Stellen des Druckluftsystems positioniert, ermöglichen sie die Absperrung eines Teils des Netzes für Wartungsarbeiten, Werkzeugwechsel, Ablassvorgänge usw. ohne Unterbrechung des vorgeschalteten Versorgungskreises.
Die Produkte entsprechen den Spezifikationen der Abmessungen, Toleranzen und der Bezeichnungen für zylindrischen Gewinde.• Messingventil, 1/4 Umdrehung, voller Durchgang (RSI):
• Kugelhahn mit Flügelgriff
• Druckentlastungsventil
• Verschließbarer Edelstahlhahn
• Doppelventil
• Kleinventil
• Programmierbares Ventil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPS 34
VPS 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde

427.30 €

1 7 Arbeitstage G 1

1,124.75 €

1 7 Arbeitstage G 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +1 bis +50 Technologie Volldurchgang Werkstoff Messing vernickelt
Betriebsdruck 0 bis 16 bar Bezeichnung elektrischer Kugelhahn mit Timer

Technischer Support