Pneumatik-Verbinder / RMC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik-Verbinder / RMC MG□□□ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 14 mm, / , [Länge] 29 - 50 mm



PREVOST stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverschraubungen liegt im Bereich von 4 oder 14 mm. Ihre Länge liegt zwischen 29 und 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RMC MG0400
RMC MG0401
RMC MG0600
RMC MG0601
RMC MG0800
RMC MG0801
RMC MG0802
RMC MG1001
RMC MG1002
RMC MG1003
RMC MG1201
RMC MG1202
RMC MG1203
RMC MG1403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Für Schlauch mit Außen-Ø

3.10 €

10 7 Arbeitstage G 1/84

3.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/44

3.18 €

10 7 Arbeitstage G 1/86

3.48 €

10 7 Arbeitstage G 1/46

3.62 €

10 7 Arbeitstage G 1/88

3.83 €

10 7 Arbeitstage G 1/48

4.70 €

10 7 Arbeitstage G 3/88

4.87 €

10 7 Arbeitstage G 1/410

5.38 €

10 7 Arbeitstage G 3/810

6.28 €

10 7 Arbeitstage G 1/210

6.38 €

5 7 Arbeitstage G 1/412

6.38 €

5 7 Arbeitstage G 3/812

7.52 €

5 7 Arbeitstage G 1/212

8.45 €

5 7 Arbeitstage G 1/214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::80 Werkstoff Messing vernickelt Betriebsdruck 0 bis 15 bar
Temperatur(°C) -20 bis +80

Technischer Support