Zubehör und Ersatzteile, Transportwagen

Zubehör und Ersatzteile, Transportwagen
Ob als Feststation oder mobil auf Rollwagen - die breite Auswahl an Pumpen und Zubehör wird allen Anforderungen in Werkstätten gerecht. Die Ölzuführung erfolgt durch die doppelt wirkende Pumpe besonders gleichmäßig. Der Kolbenmotor ist kompakt und robust. Alle Pumpen werden mit einer Mutter zur Anbringung am Behälter geliefert. Die Komponenten verfügen über eine Spezialbeschichtung und wurden passgenau montiert.
Schmierpumpen
Die Schmierpumpen von Prevost dienen zur Verteilung von Schmiermitteln unter hohem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 58 zu 1 (d.h. das 58-fache des Drucklufteintritts).
Die Pumpen verfügen über einen Siebfi lter zum Schutz der Pumpe am Ende des Saugrohrs.
Die Schmierpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Deckel für Behälter, Membran, Pistole, Anschlusskupplung und Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.
Der Bausatz ist in Abhängigkeit vom gewünschten Durchmesser und von der Behälterhöhe zu wählen.
Ölpumpen
Die Ölpumpen Prevost dienen zur Verteilung von Fluiden mit geringer Viskosität, wie Motoröle, bei mittlerem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 4 zu 1 (d.h. das 4-fache des Drucklufteintritts). Die Ölpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Pistole, Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPG CA20
EPG CAN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bezeichnung

69.78 €

1 7 Arbeitstage Transportwagen für 12/20-kg-Behälter

116.97 €

1 7 Arbeitstage Transportwagen für Behalter 20/60 Kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie Doppelwirkender Kolben AG BSPP Fettauslass : G 1/4 IG BSPP Lufteingang : G 1/4
Durchfluß 900 g/min (für Druckluft 6 bar) Betriebsdruck 3 bis 7 bar Ausgangsdruck 406 bar (Druckluft 7 bar)
Verdichtungsgrad 58:1

Technischer Support