Pumpenzubehör

Pumpenzubehör
Ob als Feststation oder mobil auf Rollwagen - die breite Auswahl an Pumpen und Zubehör wird allen Anforderungen in Werkstätten gerecht. Die Ölzuführung erfolgt durch die doppelt wirkende Pumpe besonders gleichmäßig. Der Kolbenmotor ist kompakt und robust. Alle Pumpen werden mit einer Mutter zur Anbringung am Behälter geliefert. Die Komponenten verfügen über eine Spezialbeschichtung und wurden passgenau montiert.
Schmierpumpen
Die Schmierpumpen von Prevost dienen zur Verteilung von Schmiermitteln unter hohem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 58 zu 1 (d.h. das 58-fache des Drucklufteintritts).
Die Pumpen verfügen über einen Siebfi lter zum Schutz der Pumpe am Ende des Saugrohrs.
Die Schmierpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Deckel für Behälter, Membran, Pistole, Anschlusskupplung und Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.
Der Bausatz ist in Abhängigkeit vom gewünschten Durchmesser und von der Behälterhöhe zu wählen.
Ölpumpen
Die Ölpumpen Prevost dienen zur Verteilung von Fluiden mit geringer Viskosität, wie Motoröle, bei mittlerem Druck. Die Kompressionsrate beträgt 4 zu 1 (d.h. das 4-fache des Drucklufteintritts). Die Ölpumpen werden einzeln oder als Bausatz mit Pistole, Gummischlauch, Luftaufbereitungssystem und Rollwagen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPG TC214
EPG TC414
EPG TC614
EPH TB940
EPH TC201
EPH TC212
EPH TC512
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AG BSPP Bezeichnung Durchfluß Ausgangsdruck Verdichtungsgrad

32.33 €

1 7 Arbeitstage Fettauslass : G 1/4Schlauch zur Verbindung Pumpe-Aufroller900 g/min (für Druckluft 6 bar)406 bar (Druckluft 7 bar)58:1

55.60 €

1 7 Arbeitstage Fettauslass : G 1/4Gummischlauch4 m für Einheit EPG KR20900 g/min (für Druckluft 6 bar)406 bar (Druckluft 7 bar)58:1

74.13 €

1 7 Arbeitstage Fettauslass : G 1/4Gummischlauch6 m für Einheiten EPG KR30 und EPG KR60900 g/min (für Druckluft 6 bar)406 bar (Druckluft 7 bar)58:1

113.13 €

1 7 Arbeitstage Ölauslass : G 1/2Schlauchlänge 1035 mm mit Schrauben für Kit EPH MRK22020 l/min (für Druckluft 6 bar)28 bar (Druckluft 7 bar)4:1

83.27 €

1 7 Arbeitstage Ölauslass : G 1/2Ø 1" Schlauch, Länge 2 m für Kit EPH MRK22020 l/min (für Druckluft 6 bar)28 bar (Druckluft 7 bar)4:1

40.38 €

1 7 Arbeitstage Ölauslass : G 1/2Schlauch 1/2" - Länge 2 m20 l/min (für Druckluft 6 bar)28 bar (Druckluft 7 bar)4:1

75.75 €

1 7 Arbeitstage Ölauslass : G 1/2Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR22020 l/min (für Druckluft 6 bar)28 bar (Druckluft 7 bar)4:1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technologie Doppelwirkender Kolben IG BSPP Lufteingang : G 1/4 Betriebsdruck 3 bis 7 bar

Technischer Support