Schläuche mit verpresstem Innengewindeanschluss

Schläuche mit verpresstem Innengewindeanschluss
Aufgrund der eingesetzten Technik, der strikten Maßgenauigkeit und Präzision der mechanischen Einpassung kann für die Schnellkupplungen Prevost BAC von Prevost im Einsatz mit den Nippeln Prevost BAP eine völlige Dichtheit garantiert werden. In den zylindrischen Außengewinden Gas BSP der Kupplungen und Nippel sorgt ein 60°-Dichtungskonus für eine perfekte Montage an den Schläuchen Prevost BAH – ganz ohne Dichtmittel. Die Teile werden einzeln auf ihre Dichtheit überprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BAH 1010
BAH 1015
BAH 1020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)

224.32 €

1 7 Arbeitstage 10

266.00 €

1 7 Arbeitstage 15

313.88 €

1 7 Arbeitstage 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 10 x 16 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff PVC
Biegeradius (bei 20°C)(mm) 40 Gewicht(g/m) 156 BSPP Innengewinde G 3/8

Technischer Support