Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPIC 65FX |
SPIC 85FX |
SPIC 610FX |
SPIC 810FX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Länge (m) | Ø Innen./Außen. (mm) | Durchmesser Spirale (mm) | Min. Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 6 x 8 | 96 | 0,25 | ||
45.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 x 10 | 110 | 0,25 | ||
53.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 x 8 | 96 | 0,5 | ||
63.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 x 10 | 110 | 0,5 |
Loading...
Temperatur(°C) | -20 bis +90 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | BSPP Außengewinde | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyamid PA 12 | Vorteile | Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Länge(m)
Ø Innen./Außen.(mm)
Durchmesser Spirale(mm)
Min. Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften