PVC/Polyurethan-Spiralschlauch mit 2 festen Außengewindeanschlüssen

PVC/Polyurethan-Spiralschlauch mit 2 festen Außengewindeanschlüssen
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUS 66CX
PUS 86CX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ø Innen./Außen.
(mm)
BSPT Außengewinde

67.92 €

1 7 Arbeitstage 6,5 x 12R 1/4

92.00 €

1 7 Arbeitstage 8 x 14R 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -40 bis +70 Max. Länge(m) 7,5 Max. Betriebsdruck(Bar) 10
Werkstoff Polyurethan/PVC Vorteile Schwer Entflammbar Anwendungen Intensive Nutzung, Schweißen, Schleifen, Kühlkreise
Ausgestattet mit Festem Anschluss

Technischer Support