Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HVF 136181
Nenndurchmesser(mm) | 13 | Metrisches Innengewinde | M18 X 150 | Breite(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 35 | Durchflussmenge(l/Min.) | 24 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 150 |
Höhe(mm) | 56 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bremsventil-Adapter, die Teilenummer ist HVF 136181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HVF 136181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften