Messrad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E60006
E60007
E60076
E60095
E60098
E60110
E60111
E60112
E60137
E60138
E60194
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umfang
(mm)
Werkstoffe Design Durchmesser
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Durchmesser
(mm)
Härte

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: AluminiumKreuzrändel63.6-6-

89.53 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUGummi63.6-660 Shore A

108.93 €

1 4 Arbeitstage 500Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUGummi159.163; (Befestigungsschraube)1060 Shore A

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: AluminiumKreuzrändel63.6-10-

108.93 €

1 4 Arbeitstage 500Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: AluminiumKreuzrändel159.15-10-

108.93 €

1 4 Arbeitstage 500Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUglatter Kunststoff159.153; (Befestigungsschraube)1090 Shore A

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUglatter Kunststoff63.661,5; (Befestigungsschraube)690 Shore A

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUglatter Kunststoff63.661,5; (Befestigungsschraube)1090 Shore A

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUgerillter Kunststoff63.66-690 Shore A

90.77 €

1 4 Arbeitstage 200Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUgerillter Kunststoff63.661,5; (Befestigungsschraube)1090 Shore A

108.93 €

1 4 Arbeitstage 500Rad: Aluminium; Oberflächeneigenschaften: PUgerillter Kunststoff159.163; (Befestigungsschraube)1090 Shore A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur(°C) -30-80

Technischer Support