Kupplungssystem Duplex

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E20772

Teilenummer
E20772
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.43 €

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 2000; (auf einer Seite angebrachte Faser 4 x 1000 mm) Durchmesser der Fasern(mm) 1 Fasermaterial PMMA
Umgebungstemperatur(°C) -30-70 Minimaler Biegeradius(mm) 30 Material des Fasermantels PE
Version des Sensorkopfes Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplungssystem Duplex, die Teilenummer ist E20772.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E20772.

Technischer Support