Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UGT203
Teilenummer
|
---|
UGT203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Erfassungsbereich Hysterese (%) | Hysterese (%) | Elektrisches Design | Wiederholgenauigkeit IO-Link (%) | Blinde Zone (mm) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Analoger Stromausgang (mA) | Gewinde-Bezeichnung | Auflösung des Analogausgangs | Betriebsspannung (V) | Synchronisation Eingang | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Wandler Frequenz (kHz) | Ausgabe Funktion | Gesamtzahl der Ausgaben | Wiederholgenauigkeit | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Min. Lastwiderstand (Ω) | Auflösung (mm) | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Multiplex-Eingang | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Schaltpunktdrift (%) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Erfassungsbereich (mm) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Linearitätsfehler des Analogausgangs (%) | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | 55 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | - | - | 230 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 2 | 1 % | - | 3 | 2 | - | 1 | Gewindetyp | 2.2 | - | IO-Link | 1 | -2-2 | 100 | 150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün Lernfunktion: Ja | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 |
Loading...
Absicherung | IP 67 | Einschaltverzögerungszeit(s) | < 0.3 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur(°C) | -30-80 | Elektrischer Anschluss | Anschluss: 1 x M12 | Umgebungstemperatur(°C) | -20-70 |
Verpolungsschutz | Ja | Temperatur-Kompensation | Ja | Absicherung | Ja |
Überlastschutz | Ja | Max. Abweichung vom 90°-Winkel Sensor/Objekt(°) | ± 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Diffus-Reflexionssensor, die Teilenummer ist UGT203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UGT203.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Erfassungsbereich Hysterese(%)
Wiederholgenauigkeit IO-Link(%)
Analoger Stromausgang(mA)
Auflösung des Analogausgangs
Synchronisation Eingang
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Max. Last(Ω)
Min. Lastwiderstand(Ω)
Multiplex-Eingang
Linearitätsfehler des Analogausgangs(%)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Hysterese(%)
Elektrisches Design
Blinde Zone(mm)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Öffnungswinkel Zylindrisch(°)
Gewinde-Bezeichnung
Betriebsspannung(V)
Wandler Frequenz(kHz)
Ausgabe Funktion
Gesamtzahl der Ausgaben
Wiederholgenauigkeit
Schaltfrequenz DC(Hz)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Auflösung(mm)
Gehäuse
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V)
Kommunikationsschnittstelle
Anzugsmoment(Nm)
Schaltpunktdrift(%)
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Erfassungsbereich(mm)
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Erforderlicher Master-Port-Typ
Anzeige
Art der Übertragung
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UGT200 |
UGT201 |
UGT202 |
UGT204 |
UGT205 |
UGT206 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Erfassungsbereich Hysterese (%) | Hysterese (%) | Elektrisches Design | Wiederholgenauigkeit IO-Link (%) | Blinde Zone (mm) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Öffnungswinkel Zylindrisch (°) | Analoger Stromausgang (mA) | Gewinde-Bezeichnung | Auflösung des Analogausgangs | Betriebsspannung (V) | Synchronisation Eingang | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Wandler Frequenz (kHz) | Ausgabe Funktion | Gesamtzahl der Ausgaben | Wiederholgenauigkeit | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Min. Lastwiderstand (Ω) | Auflösung (mm) | Gehäuse | Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC (V) | Multiplex-Eingang | Kommunikationsschnittstelle | Anzugsmoment (Nm) | Schaltpunktdrift (%) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Erfassungsbereich (mm) | IO-Link Revision | Abmessungen (mm) | Erforderlicher Master-Port-Typ | Anzeige | Linearitätsfehler des Analogausgangs (%) | Art der Übertragung | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | < 1 | PNP | - | 40 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | < 35 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | Nein | - | 300 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 1 | 1 % | - | 8 | 1 | - | 2 | Gewindetyp | 2.2 | Nein | - | 1 | -5-5 | 100 | 40-300; (Ziel: 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün | - | - | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 | ||
220.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | < 1 | PNP | - | 60 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | < 35 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | Nein | - | 230 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 1 | 1 % | - | 5 | 1 | - | 3 | Gewindetyp | 2.2 | Nein | - | 1 | -5-5 | 100 | 60-800; (Ziel: 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün | - | - | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 | ||
220.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | - | < 1 | PNP | - | 80 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | < 35 | 14; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | Nein | - | 200 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 1 | 1 % | - | 3 | 1 | - | 3 | Gewindetyp | 2.2 | Nein | - | 1 | -5-5 | 100 | 80-1200; (Ziel: 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün | - | - | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 | ||
306.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | 55 | 15; (±2) | 4-20 | M18 x 1 | < 3 mm | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | - | 1 | 230 | Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Stromausgang) | 2 | 1 % | 500 | 3 | 1 | - | - | Gewindetyp | 2.2 | - | IO-Link | 1 | -2-2 | 100 | 150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün Lernfunktion: Ja | <2 | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 | ||
306.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | 0-10 | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | 55 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | < 3 mm | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | - | 1 | 230 | Schließer / Öffner; (parametrierbar + 1x Spannungsausgang) | 2 | 1 % | - | 3 | 1 | 3000 | - | Gewindetyp | 2.2 | - | IO-Link | 1 | -2-2 | 100 | 150-1600; (Ziel: 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün Lernfunktion: Ja | <2 | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 | ||
306.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | - | < 2 | PNP | - | 200 | PBT; PA; Epoxid-Glaskeramik | 55 | 14; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10-30 DC; („Versorgung Klasse 2“ nach cULus) | - | - | 200 | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | 2 | 1 % | - | 2 | 2 | - | 1 | Gewindetyp | 2.2 | - | IO-Link | 1 | -2-2 | 100 | 200-2200; (Ziel: 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Echo: 1 x LED, grün Lernfunktion: Ja | - | COM2 (38,4 kBaud) | Sicherungsmuttern: 2, Kunststoff Gummi-Unterlegscheiben: 2 |