Winkelsätze Typ I (K1045)

Winkelsätze Typ I (K1045)
· Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen

· Befestigungselement für beliebige Komponenten

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1045.063030
K1045.084040
K1045.088080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
Ausführung A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

5.11 €

1 4 Arbeitstage 630x3022.511--2327286.528322864

7.07 €

1 4 Arbeitstage 840x403424--32.53940939463986

11.16 €

1 4 Arbeitstage 840x8065.521.53621.554.558.538976787687

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Typ I

Technischer Support