Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang (K0621)

Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuz mit Abgang (K0621)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0621.1201512
K0621.1251512
K0621.1302012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

6.38 €

1 4 Arbeitstage 2017923620 x 20 x 1.5

7.45 €

1 4 Arbeitstage 25221355525 x 25 x 1.5

7.71 €

1 4 Arbeitstage 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support