Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen (K0758)

Maßstäbe Aluminium selbstklebend oder mit Bohrungen (K0758)
· Anwendungsgebiete: Maschinen, Arbeitstische, Werkbänke

· Blendfrei ablesbar

· Massive Ausführung

· Auf Anfrage in verschiedenen Varianten erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0758.000010X0500
K0758.000010X1000
K0758.100010X0500
K0758.100010X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L1=Gesamtlänge
(mm)

28.42 €

1 4 Arbeitstage 500500

57.80 €

1 4 Arbeitstage 10001000

30.19 €

1 4 Arbeitstage 500510

63.70 €

1 4 Arbeitstage 10001010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper geschliffen und eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
N=Nullpunkt links Teilung 1 mm S=Skalierung unten
B=Breite(mm) 30 H=Höhe(mm) 6

Technischer Support