Kugelrollen / K1323 / Edelstahl, rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / Schwerlast

Kugelrollen / K1323 / Edelstahl, rostfreier Stahl / zylindrisch mit Bund / Schwerlast
· Lange Lebensdauer

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Logistik, Transporttechnik, Messtechnik

· Staubdichtung und Selbstreinigungsöffnungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1323.322
K1323.330
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
D1=Außendurchmesser
(Ø)
Kugel-Ø (DK)
(Ø)
D=Durchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Höhe
(mm)
H2
(mm)

54.72 €

1 4 Arbeitstage 12004522.236±0.08030.59.8±0.23

73.74 €

1 4 Arbeitstage 2000553045±0.08036.813.8±0.23.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4021 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Edelstahl Oberfläche Komponente blank

Technischer Support