Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0576.05003555 |
K0576.08006055 |
K0576.12509055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit max. (N) | [H] Höhe (mm) | Gewinde (M) | Federkonstante (N/mm) | D=Außendurchmesser (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3000 | 35 | M10 | 120 | 50 | 10 | ||
7.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11000 | 60 | M12 | 150 | 80 | 12 | ||
28.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20000 | 93 | M16 | 200 | 125 | 16 |
Loading...
Härte(Shore A) | 55 | Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Elastomer Naturkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit max.(N)
[H] Höhe(mm)
Gewinde (M)
Federkonstante(N/mm)
D=Außendurchmesser(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften