Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | für Schraube | B (mm) | D=Innendurchmesser (mm) | D1 (mm) | D2=Außendurchmesser (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | M (mm) | N (mm) | F (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 26 | 22 | 2 | 4 | 40 | ||
59.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 26 | 22 | 2 | 4 | 27.1 | ||
48.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 65 | ||
66.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M6 | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
48.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 65 | ||
66.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M8 | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
48.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 65 | ||
66.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 31 | 26 | 2 | 4 | 43.4 | ||
53.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 | ||
83.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M10 | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 | ||
53.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 | ||
83.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M12 | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 | ||
53.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 120 | ||
83.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 41 | 34 | 2 | 5 | 84 | ||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 210 | ||
108.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M16 | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 148 | ||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 210 | ||
108.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 148 | ||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 210 | ||
108.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M24 | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 53 | 44 | 2.5 | 6 | 148 | ||
109.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 330 | ||
161.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M20 | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 225 | ||
109.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 330 | ||
161.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M24 | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 225 | ||
109.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 330 | ||
161.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M30 | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 60 | 50 | 2.5 | 6 | 225 | ||
135.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 68 | 56 | 3 | 7 | 495 | ||
192.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M24 | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 68 | 56 | 3 | 7 | 323 | ||
135.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 68 | 56 | 3 | 7 | 495 | ||
192.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | M30 | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 68 | 56 | 3 | 7 | 323 |
Loading...
α | 4° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
für Schraube
B(mm)
D=Innendurchmesser(mm)
D1(mm)
D2=Außendurchmesser(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
M(mm)
N(mm)
F(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften