Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0529.18321 |
K0529.30321 |
K0529.43321 |
K0529.45321 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 8 mm | ||
10.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Knebel | ||
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | ||
9.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | H=Höhe(mm) | 32 | S=max. Wandstärke(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften