• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinder-Vierkantrohr T-Stück mit Abgang und Gewinde (K0624)

Steckverbinder-Vierkantrohr T-Stück mit Abgang und Gewinde (K0624)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0624.125151210
K0624.130201210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

8.19 €

1 4 Arbeitstage 252212248.525 x 25 x 1.5

8.49 €

1 4 Arbeitstage 30261244730 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support