Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück (K0615) (Teilenummern - CAD Download)

Steckverbinder-Vierkantrohr Verbindungsstück (K0615)
· Einfaches Stecksystem ohne Schrauben

· Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar

· Stahlkern verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0615.1201512
K0615.1251512
K0615.1302012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Passend zu Vierkantrohre
(mm)

1.74 €

1 4 Arbeitstage 20179545520 x 20 x 1.5

2.23 €

1 4 Arbeitstage 2522133542525 x 25 x 1.5

2.51 €

1 4 Arbeitstage 3026122463030 x 30 x 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl

Technischer Support