Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Komponente | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | ||
2.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 1.2 | 2 | ||
2.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 16.5 | 5 | 1.2 | 2 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 30.5 | 5 | 1.2 | 2 | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M4 | 2.5 | 40.5 | 5 | 1.2 | 2 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 8.5 | 3.5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 12.5 | 5 | 1.3 | 2.5 | ||
2.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 20.5 | 6 | 1.3 | 2.5 | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 30.5 | 6 | 1.3 | 2.5 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M5 | 3 | 40.5 | 6 | 1.3 | 2.5 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 11.5 | 3.5 | 1.9 | 3 | ||
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 17.5 | 7 | 1.9 | 3 | ||
2.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 26.5 | 7 | 1.9 | 3 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 41.5 | 7 | 1.9 | 3 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 51.5 | 7 | 1.9 | 3 | ||
3.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M6 | 4 | 61.5 | 7 | 1.9 | 3 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 12 | 3.5 | 2.4 | 4 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 22 | 8 | 2.4 | 4 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 32 | 8 | 2.4 | 4 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 52 | 8 | 2.4 | 4 | ||
3.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 62 | 8 | 2.4 | 4 | ||
3.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M8 | 5.5 | 82 | 8 | 2.4 | 4 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 14 | 5 | 2.6 | 5 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 18 | 9 | 2.6 | 5 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 27 | 9 | 2.6 | 5 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 37 | 9 | 2.6 | 5 | ||
3.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 52 | 9 | 2.6 | 5 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 62 | 9 | 2.6 | 5 | ||
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M10 | 7 | 82 | 9 | 2.6 | 5 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 18.5 | 8 | 3.3 | 6 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 22.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
4.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 32.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
5.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 42.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
5.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 52.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
5.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 62.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing | Messing | M12 | 8.5 | 82.5 | 10 | 3.3 | 6 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 7 | 2.5 | 1.7 | 2 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 9 | 3.5 | 1.7 | 2 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 11 | 3.5 | 1.7 | 2 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 13 | 5 | 1.7 | 2 | ||
2.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 17 | 5 | 1.7 | 2 | ||
3.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 31 | 5 | 1.7 | 2 | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M4 | 2 | 41 | 5 | 1.7 | 2 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 9 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 11 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 13 | 5 | 1.8 | 2.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 17 | 6 | 1.8 | 2.5 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 21 | 6 | 1.8 | 2.5 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 31 | 6 | 1.8 | 2.5 | ||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M5 | 3 | 41 | 6 | 1.8 | 2.5 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 11.3 | 3.5 | 1.7 | 3 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 13.3 | 5 | 1.7 | 3 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 17.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
2.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 21.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 26.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 41.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 51.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
3.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M6 | 3.5 | 61.3 | 7 | 1.7 | 3 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M8 | 5 | 13.6 | 5 | 2 | 4 | ||
2.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | Pom | M8 | 5 | 17.6 | 8 | 2 | 4 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Festigkeitsklasse | 10.9 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Komponente
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften