Gummipuffer / K0569 / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Innengewinde beidseitig

Gummipuffer / K0569 / Stahl, Edelstahl / zylindrisch / Innengewinde beidseitig
· Elastisches Dämpfungselement

· Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0569.01001055
K0569.010010551
K0569.01001555
K0569.01501555
K0569.015015551
K0569.02002055
K0569.020020551
K0569.02002555
K0569.02502055
K0569.02502555
K0569.025025551
K0569.02503055
K0569.03002055
K0569.030020551
K0569.03003055
K0569.030030551
K0569.03004055
K0569.04003055
K0569.040030551
K0569.04004055
K0569.05003055
K0569.05004055
K0569.05005055
K0569.07504055
K0569.07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
Material Grundkörper D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.89 €

1 4 Arbeitstage 5010M4100Stahl104

1.83 €

1 4 Arbeitstage 5010M4100Edelstahl104

0.92 €

1 4 Arbeitstage 5015M450Stahl104

0.94 €

1 4 Arbeitstage 10015M4100Stahl154

1.99 €

1 4 Arbeitstage 10015M4100Edelstahl154

1.27 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230Stahl206

2.56 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230Edelstahl206

1.27 €

1 4 Arbeitstage 18025M6120Stahl206

1.18 €

1 4 Arbeitstage 27620M6230Stahl256

1.27 €

1 4 Arbeitstage 16525M6110Stahl256

2.69 €

1 4 Arbeitstage 16525M6110Edelstahl256

1.30 €

1 4 Arbeitstage 16030M680Stahl256

1.32 €

1 4 Arbeitstage 63720M8425Stahl308

2.83 €

1 4 Arbeitstage 63720M8425Edelstahl308

1.43 €

1 4 Arbeitstage 35030M8175Stahl308

3.02 €

1 4 Arbeitstage 35030M8175Edelstahl308

1.75 €

1 4 Arbeitstage 40040M8133Stahl308

2.33 €

1 4 Arbeitstage 106030M8530Stahl408

4.99 €

1 4 Arbeitstage 106030M8530Edelstahl408

2.44 €

1 4 Arbeitstage 66640M8222Stahl408

2.46 €

1 4 Arbeitstage 136030M10680Stahl5010

2.70 €

1 4 Arbeitstage 100040M10333Stahl5010

3.09 €

1 4 Arbeitstage 66550M10190Stahl5010

6.15 €

1 4 Arbeitstage 225040M12750Stahl7512

6.30 €

1 4 Arbeitstage 222550M12636Stahl7512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Komponente Elastomer Naturkautschuk Farbe Komponente schwarz

Technischer Support