Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0393.210
Teilenummer
|
---|
K0393.210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Form | Größe | D1=Tellerdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L5 (mm) | Passend für Gewindestifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | C | 3 | 21 | 7.9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckstücke (K0393), die Teilenummer ist K0393.210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0393.210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material Grundkörper
Form
Größe
D1=Tellerdurchmesser(mm)
D2(mm)
D4(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L5(mm)
Passend für Gewindestifte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0393.08 |
K0393.10 |
K0393.12 |
K0393.206 |
K0393.208 |
K0393.212 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Form | Größe | D1=Tellerdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L5 (mm) | Passend für Gewindestifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | 2 | 18 | 5.9 | 12 | 9 | 3.5 | 4.4 | M8 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | 3 | 21 | 7.9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 | ||
1.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | A | 4 | 25 | 7.9 | 18 | 13 | 5 | 6.9 | M12 | ||
0.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | A | 1 | 15 | 4.4 | 8.6 | 7.6 | 2.5 | 3.8 | M6 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | B | 2 | 18 | 5.9 | 12 | 9 | 3.5 | 4.4 | M8 | ||
0.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Polyamid | C | 4 | 25 | 7.9 | 18 | 13 | 5 | 6.9 | M12 |