Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0721 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4

Gelenkköpfe mit Innengewinde / K0721 / Edelstahl / DIN ISO 12240-4
· Gelenkkugel gehärtet

· Gleitlager wartungsfrei

· Ausführung: Rechts- oder Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0721.05
K0721.06
K0721.08
K0721.051
K0721.061
K0721.081
K0721.10
K0721.12
K0721.16
K0721.20
K0721.22
K0721.101
K0721.10125
K0721.101251
K0721.121
K0721.12125
K0721.121251
K0721.161
K0721.1615
K0721.16151
K0721.201
K0721.221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde M Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(kN)
α
(deg)
Ausführung 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

30.08 €

1 4 Arbeitstage M5118007.513°Rechtsgewinde271845M59118611.1110109

30.08 €

1 4 Arbeitstage M6131009.313°Rechtsgewinde302056M6101396.7512.7121011

33.51 €

1 4 Arbeitstage M82070016.713°Rechtsgewinde362458M812.51612915.87161213

30.08 €

1 4 Arbeitstage M5118007.513°Linksgewinde271845M59118611.1110109

30.08 €

1 4 Arbeitstage M6131009.313°Linksgewinde302056M6101396.7512.7121011

33.51 €

1 4 Arbeitstage M82070016.713°Linksgewinde362458M812.51612915.87161213

37.46 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Rechtsgewinde43286.510M1015191410.519.05201517

45.76 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Rechtsgewinde50326.512M1217.522161222.22221619

68.03 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Rechtsgewinde6442816M162227211528.57282222

90.54 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Rechtsgewinde77501020M20x1,527.534251834.92332632

102.55 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Rechtsgewinde84541222M22x1,53037282038.1372632

37.46 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Linksgewinde43286.510M1015191410.519.05201517

37.46 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Rechtsgewinde43286.510M10x1,2515191410.519.05201517

37.46 €

1 4 Arbeitstage M102830023.413°Linksgewinde43286.510M10x1,2515191410.519.05201517

45.76 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Linksgewinde50326.512M1217.522161222.22221619

45.76 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Rechtsgewinde50326.512M12x1,2517.522161222.22221619

45.76 €

1 4 Arbeitstage M12345003213°Linksgewinde50326.512M12x1,2517.522161222.22221619

68.03 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Linksgewinde6442816M162227211528.57282222

68.03 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Rechtsgewinde6442816M16x1,52227211528.57282222

68.03 €

1 4 Arbeitstage M166060052.715°Linksgewinde6442816M16x1,52227211528.57282222

90.54 €

1 4 Arbeitstage M208310078.115°Linksgewinde77501020M20x1,527.534251834.92332632

102.55 €

1 4 Arbeitstage M229970097.215°Linksgewinde84541222M22x1,53037282038.1372632

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper poliert Material Komponente Edelstahl

Technischer Support