Türanschläge Kunststoff für Aluminiumprofil mit Dämpfung oder mit Magnetverschluss (K1633)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1633.0
K1633.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Oberfläche Komponente Form B1
(mm)
B2
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Shore Härte

12.26 €

1 4 Arbeitstage EPDM-A15-5-5--

15.77 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktB-36-2.533070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Nutbreite(mm) 8/10 B=Breite(mm) 40
D=Gewinde(mm) M5 H=Höhe(mm) 19 H1(mm) 4.5
L=Länge(mm) 53.5 L1(mm) 20/22.5 L2(mm) 12

Technischer Support