Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0759.000010X0300 |
K0759.000010X0500 |
K0759.000010X0700 |
K0759.000010X1000 |
K0759.010010X0300 |
K0759.010010X0500 |
K0759.010010X0700 |
K0759.010010X1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 1 | N=Nullpunkt | S=Skalierung | L=Länge (mm) | L1=Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 300 | 300 | ||
20.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 500 | 500 | ||
28.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 700 | 700 | ||
47.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | horizontal | links | unten | 1000 | 1000 | ||
11.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 300 | 300 | ||
20.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 500 | 500 | ||
28.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 700 | 700 | ||
47.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | vertikal | oben | links | 1000 | 1000 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Teilung | 1 mm |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite(mm) | 15 | H=Höhe(mm) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 1
N=Nullpunkt
S=Skalierung
L=Länge(mm)
L1=Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften