Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1578.0250 |
K1578.0300 |
K1578.0350 |
K1578.0400 |
K1578.0450 |
K1578.0500 |
K1578.0550 |
K1578.0600 |
K1578.0650 |
K1578.0700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | L=Länge (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A7 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 288 | 250 | - | - | - | - | 192 | ||
34.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 338 | 300 | 96 | - | - | - | 242 | ||
38.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 388 | 350 | 96 | - | - | - | 292 | ||
41.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 438 | 400 | 96 | 96 | - | - | 342 | ||
44.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 488 | 450 | 96 | 128 | - | - | 392 | ||
48.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 538 | 500 | 96 | 128 | 64 | - | 442 | ||
52.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 588 | 550 | 96 | 128 | 64 | 32 | 492 | ||
57.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 638 | 600 | 96 | 128 | 96 | 32 | 542 | ||
61.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 688 | 650 | 96 | 128 | 160 | 32 | 592 | ||
66.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 738 | 700 | 96 | 128 | 192 | 32 | 642 |
Loading...
H=Höhe(mm) | 50 | B=Breite(mm) | 12.7 | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Montage | Montage seitlich | Tragkraft pro Paar(kg) | 60 |
A(mm) | 35 | A1(mm) | 128 | A6(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
L=Länge(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A7(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften