Entlüftungsschrauben Messing mit Rückschlagventil (K0461)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0461.20014
K0461.24038
K0461.30012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

3.04 €

1 4 Arbeitstage 20G1/424.37.518

3.78 €

1 4 Arbeitstage 24.5G3/824.58.522

4.20 €

1 4 Arbeitstage 30G1/224.58.527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing

Technischer Support