Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0415.4080 |
K0415.4100 |
K0415.4120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Tellerdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 80 | ||
9.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 74 | 100 | ||
10.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 94 | 120 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 20 | Belastbarkeit max.(kN) | 9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Tellerdurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften