Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0553.23 |
K0553.24 |
K0553.25 |
K0553.26 |
K0553.27 |
K0553.28 |
K0553.29 |
K0553.30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D3=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 10 ±0.15 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 13 ±0.15 | M5 | 4.5 | 12.5 | 8 | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 16 ±0.15 | M6 | 4.5 | 12.5 | 8 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 20 ±0.15 | M6 | 6 | 16 | 10 | ||
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 25 ±0.15 | M6 | 7 | 17 | 10 | ||
12.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 32 ±0.20 | M6 | 7 | 17 | 10 | ||
16.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 40 ±0.2 | M8 | 8 | 20 | 12 | ||
24.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 47 ±0.2 | M8 | 9.2 | 22.2 | 13 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | C | Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D3=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften