Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
K1399.120 |
K1399.125 |
K1399.132 |
K1399.140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 ±0.15 | 4.5 | 8 | 6 | 3.5 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 ±0.15 | 4.5 | 8 | 7 | 4 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 ±0.2 | 5.5 | 11 | 7 | 4 | ||
44.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 ±0.2 | 5.5 | 10.5 | 8 | 4 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Samarium-Kobalt-Magnet | Material Komponente | Edelstahl | Oberfläche Komponente | blank |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 350 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften