Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
K0555.01 |
K0555.02 |
K0555.03 |
K0555.04 |
K0555.05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 16 ±0.15 | 3.3±0.2 | 7 | 4.5 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 20 ±0.15 | 4.2±0.2 | 9 | 6 | ||
2.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 25 ±0.15 | 5.5±0.2 | 11 | 7 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 32 ±0.20 | 5.5±0.2 | 11 | 7 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 40 ±0.20 | 5.5±0.2 | 11 | 8 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften