Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
K0549.01 |
K0549.02 |
K0549.03 |
K0549.04 |
K0549.05 |
K0549.06 |
K0549.07 |
K0549.08 |
K0549.09 |
K0549.10 |
K0549.11 |
K0549.12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1 (mm) | D2=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Gesamthöhe (mm) | L=Gewindelänge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 | ||
1.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 | ||
2.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 16 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | 5 | ||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 20 ±0.15 | 6 | M3 | 6 | 13 | 7 | 5 | ||
3.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 25 ±0.15 | 8 | M4 | 7 | 15 | 8 | 6 | ||
3.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 32 ±0.20 | 8 | M4 | 7 | 15 | 8 | 6 | ||
4.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 ±0.20 | 10 | M5 | 8 | 18 | 10 | 8 | ||
5.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | 50 ±0.20 | 12 | M6 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 63 ±0.20 | 15 | M8 | 14 | 30 | 16 | 14 | ||
18.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 80 ±0.25 | 20 | M10 | 18 | 34 | 16 | 14 | ||
41.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 900 | 99 ±0.25 | 22 | M12 | 22 | 42 | 20 | 17 | ||
103.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1300 | 125 ±0.25 | 25 | M14 | 26 | 50 | 24 | 20 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Ferrit-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Temperatur max.(°C) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1(mm)
D2=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Gesamthöhe(mm)
L=Gewindelänge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften